Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Non
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans