Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401828788
Code de commande complet: 872110332971499

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401828788 fr_BE pdf 354.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401828788_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401828788_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401828788 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 LDT