Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500
Nouveau
Description du produit
L1500 mm, Plastique, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans