Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401828088
Code de commande complet: 872110332964699

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401828088 fr_BE pdf 769.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401828088_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401828088_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401828088 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.1 kB