Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Description du produit

L1200 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401827788
Code de commande complet: 872110332961599

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 txt 3.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401827788 fr_BE pdf 769.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401827788_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401827788_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401827788 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 924.9 kB