Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Plastique, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401828588
Code de commande complet: 872110332969199

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements