Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche G2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500

Nouveau

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401828488
Code de commande complet: 872110332968499

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements