Philips CoreLine tubulaire étanche G2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200
Nouveau
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified