Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 911401816387
Code de commande complet: 872016975435599

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit