Philips Coreline Etanche WT120C, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified