Philips Coreline Etanche WT120C, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Code famille lampe LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans