Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, InterAct Ready, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200

Nouveau

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106548
Code de commande complet: 872110335994000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit