Philips CoreLine étanche G3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500
Nouveau
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 160 lm/W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified