Belgique - Français

Philips CoreLine étanche G3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1500

Nouveau

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401838888
Code de commande complet: 872110333339199

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements