Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips TrueLine, encastré, 41.5 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19

RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 5000 lm, 41.5 W, 120 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514973237
Code de commande complet: 871951497323700

Téléchargements