Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401809387
Code de commande complet: 872016975249899

Caractéristiques

  • Longueur totale
    1.800 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Matériaux
    Acier
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    0,340 kg

Téléchargements

Gamme

Produit