Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips PowerBalance gen2, BioUp, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4

RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169100572
Code de commande complet: 872016910057200

Téléchargements