Belgique - Français

Philips Kit d'éclairage de secours

Kit d'éclairage de secours : désormais, chaque luminaire peut activer des fonctions d'urgence.

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

Les kits d'éclairage de secours Philips sont conçus pour convertir les luminaires d'éclairage général en luminaires d'éclairage de secours, rapidement, facilement et sur site. Un choix de deux kits est disponible pour s'adapter à différents types de luminaires : le kit intégré est conçu pour être utilisé avec des luminaires linéaires, comme les luminaires étanches et les réglettes ; le kit indépendant est parfait pour les luminaires encastrés, comme les panneaux et les downlights. Chaque kit se compose d'un driver LED d'urgence et d'une batterie LifePO4 (lithium fer phosphate). En cas d'urgence, les luminaires passeront en mode batterie pour fournir un éclairage intérieur de secours suffisant pendant trois heures. Rapide et facile à installer, le module d'éclairage de secours des kits élimine toute complexité grâce à un indicateur LED et une option d'auto-test (ELP) ou de test manuel (ELB) pour une tranquillité d'esprit accrue quant au bon fonctionnement du mode d'éclairage de secours. Le compartiment de la batterie est également facile à ouvrir, pour un remplacement rapide et facile de la batterie. Les kits d'éclairage de secours Philips peuvent être achetés en complément de bon nombre de nos luminaires. Vous n'avez donc pas besoin de décider à l'avance si vous avez besoin d'un éclairage de secours ou non. Il est possible d'opter pour l'éclairage de secours convertible même après l'installation de vos luminaires. Commandez simplement le kit adapté à votre choix de luminaires. Lorsque vous devrez activer les fonctionnalités d'éclairage de secours, vous serez prêt.

Avantages

  • Pas besoin de décider à l'avance : ajoutez la fonction de luminaire de secours à tout moment

  • Flexible et facile à installer

Caractéristiques

  • Batterie interne LifePO4 avec durée de vie améliorée

  • Option d'auto-test (ELP) ou de test manuel (ELB)

Applications

  • Bureaux
  • Parkings couverts
  • Établissements scolaires
  • Etablissements de santé
  • éclairage général

Téléchargements