Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, VLC, IP20
DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Description du produit
D250 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Plafonnier
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -