Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Blanc, IP20

DN571C LED20S/830 PSU-E C WH

Description du produit

Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970901
Code de commande complet: 871869997090100

Téléchargements