Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Blanc, IP20

DN570C LED20S/840 PSU-E C WH

Description du produit

D250 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970895
Code de commande complet: 871869997089500

Téléchargements