PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Réflecteur brillant, IP20

DN560B LED12S/830 POE-E C WH

Description du produit

D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505100929
Code de commande complet: 871869997058100

Téléchargements