Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips GreenSpace, with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IA4, IP20/54

TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH

Description du produit

with a perfect fit, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d’alimentation avec interface SystemReady, compatible Interact, Capteur InterAct SNS210, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Réflecteur brillant, Transparent, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 912500108336
Code de commande complet: 872016914901400

Téléchargements