Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D180 mm, 1849 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20

TCTT180 20S/840 PSU-E WH281

Description du produit

downlight with a perfect fit, D180 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 912500103323
Code de commande complet: 871951456795500

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit