Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1130 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20
TCTT160 11S/840 PSU-E WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
downlight with a perfect fit, D160 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1130 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans