Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h
DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P
Description du produit
downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2800 lm, 20.9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans