Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 980 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, Opale, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P

Description du produit

downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 980 lm, 8.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, Opale, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 3 pôles

Code de commande: 912500100530
Code de commande complet: 871869979335700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit