Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1750 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Description du produit

downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1750 lm, 13.3 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 912500100074
Code de commande complet: 871869938474600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit