Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Description du produit

D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, Transparent, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 3 pôles

Code de commande: 8718699384630
Code de commande complet: 871869938463000

Téléchargements