Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P

Description du produit

downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505102108
Code de commande complet: 871869998327700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit