Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h

DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Description du produit

downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 910505102098
Code de commande complet: 871869998318500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit