Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P

Description du produit

downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1050 lm, 8.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 5 pôles

Code de commande: 910505102038
Code de commande complet: 871869998257700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit