Belgique - Français

Philips CoreLine Slim Hublot, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Description du produit

D400 mm, Polycarbonate, Blanc RAL 9003, Applique, Ballast, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 911401854388
Code de commande complet: 872110333928799

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401854388 fr_BE pdf 513.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401854388_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401854388_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB