Belgique - Français

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Description du produit

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Code de commande: 913700653166
Code de commande complet: 872790085973700

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    0,25 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    26 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    24

Téléchargements

Family

Product