Belgique - Français

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Description du produit

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Code de commande: 913700217903
Code de commande complet: 871150006384700

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    380 à 415 V
  • Fréquence linéaire
    50 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz

Téléchargements

Gamme

Produit