Belgique - Français

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Description du produit

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Code de commande: 913700217503
Code de commande complet: 871150006236900

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    230 V (par défaut) ou 240 V V
  • Fréquence linéaire
    50 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz

Téléchargements

Family

Product