Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Appareillages électroniques pour l'éclairage
HID
HID Electromagnetic
Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Description du produit
Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code de commande:
913700752826
Code de commande complet:
871869674100900
Caractéristiques
Développer tout
Fonctionnement et électricité
Tension d'entrée
230 V
Fréquence linéaire
50 Hz
Fréquence d'entrée
50 Hz
Câblage
Type de connecteur
Vis
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
1,910 kg
Approbation et application
Homologation
Marquage CE
Certificat ENEC
Marquage CE
Oui
Données du produit
Nom du produit de la commande
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nom de produit complet
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC
871869674100900
Code de commande
8718696741009
Code 12NC
913700752826
Code de commande local
BSN150L33-A2TS
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8718696741009
Conditionnement par carton
6
Codes EAN/UPC - Boîte
8718696741016
Schémas
GDWD_BSN-BC4H_0001-Wiring diagram
télécharger
Dimension Drawing (with table) - BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
télécharger
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700752826 fr_BE
pdf 366.2 kB
Brochures
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
pdf 3.1 MB
Visuels
Product-Photographs-913700752826_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-913700752826_EU
Ressources multiples