Belgique - Français

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Description du produit

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Code de commande: 913700226926
Code de commande complet: 871150005976530

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    230 V
  • Fréquence linéaire
    50 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz

Téléchargements

Family

Product