Belgique - Français

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 913713033666
Code de commande complet: 872790090561800

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    0,5 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    20 A

Téléchargements

Family

Product