Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002474902
Code de commande complet: 871951429052500

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002474902 fr_BE pdf 828.1 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002474902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002474902_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB