Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002474802
Code de commande complet: 871951429050100

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002474802 fr_BE pdf 836.1 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002474802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002474802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB