Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001908802
Code de commande complet: 871869681929600

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001908802 pdf 69.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001908802 fr_BE pdf 823.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001908802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001908802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB