Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929001961102
Code de commande complet: 871869961602100

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 5.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001961102 fr_BE pdf 843.2 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001961102_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001961102_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB