Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002420002
Code de commande complet: 871869978281800

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002420002 fr_BE pdf 805.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929002420002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002420002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB