Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 79 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929002492602
Code de commande complet: 871951430720900

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002492602 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002492602 fr_BE pdf 296.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002492602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002492602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB