Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001217902
Code de commande complet: 871869672833800

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001217902 fr_BE pdf 445.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001217902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB