Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001217602
Code de commande complet: 871869672829100

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001217602 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001217602 fr_BE pdf 445.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929001217602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001217602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D ies 28.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB