Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
Description du produit
LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED SON-T
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans