Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
Description du produit
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E40
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED Highbay
- Référence de mesure de flux Wide Cone
- Garantie 5 ans