Belgique - Français

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Description du produit

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002350802
Code de commande complet: 871869975369600

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED Highbay
  • Référence de mesure de flux
    Wide Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 257.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002350802 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-929002350802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002350802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB